# Releasenotes 10.1.1 (24.03.2026)

> Vorhergehendes Release V10.0.3 (10.10.2025)

Hinweise: 
Aufgrund von Änderungen in unserer Web UI sollten Sie den Browser-Cache neu laden (STRG + F5)
Diese ReOS Version ist nicht kompatibel mit RiZone 3.11.109.0 oder älter
Die gleichzeitige Verwendung von LDAP und RADIUS als externe Kontoanbieter wird nicht empfohlen. Es kann zu Konflikten kommen, wenn beide gleichzeitig aktiviert sind, insbesondere wenn ein Benutzername bei beiden Anbietern verfügbar ist.
Wenn NTP aktiviert ist, werden Zeitzonenänderungen nicht auf Syslog-Meldungen angewendet. Deaktivieren Sie NTP, bevor Sie die Zeitzone ändern. Anschließend kann NTP wieder aktiviert werden, und Syslog verwendet die korrekte Zeitzone.

Bugfixes
PDU RestAPI: Von Redfish definierte Standardrollen werden nun unterstützt
PDU RestAPI: Es wurde ein Fehler behoben, der dazu führte, dass alle Sitzungen bei asynchronen Anfragen oder nach etwa 10.000 Anfragen gelöscht wurden
PDU RestAPI: Es wurde behoben, dass die Anmeldung mit falschen Passwörtern möglich war
CMC Beim Upgrade von einer Version vor v3.23.00 wird der Benutzer erneut zur Passwortänderung aufgefordert. Diese Funktion war für bestehende Benutzer nur in Version 3.23.00 verfügbar, diese Version sollte jedoch nicht mehr für Upgrades verwendet werden. Wenn Sie z.B. von v3.17.30_7 auf v10.1.1 aktualisieren, stellt die neue Version sicher, dass alle Systembenutzer ihre Passwörter aktualisieren
ALL Geräte wie z.B. Temperatursensoren für die Eingagnskonfiguration eines Filterlüfters, können in der Konfiguration virtueller Geräte erneut hinzugefügt werden. Das gilt sowohl für interne als auch externe Geräte
ALL Es wurde ein Fehler behoben, der dazu führte, dass die WebUI Darstellung von CMC3-GRF auf einigen Gerätekonfigurationen nicht verfügbar war
ALL Es wurde behoben, dass die Aktivierung/Deaktivierung von RADIUS nach einem Neustart nicht erhalten blieb
CMC Nicht vorhandene oder ungültige „Server Shutdown“-Empfänger führen bei einem Anruf nicht mehr zu einem Neustart
CMC Der inkonsistente Netzwerkstatus im SSH/Seriell-Menü wurde überarbeitet
ALL LDAP-Benutzer mit Administratorrechten können ihr Passwort wieder ändern
CMC Stabilitätsproblem behoben, das auftrat, wenn mehr als 16 CMC3- und CMCX-Sensoren gleichzeitig angeschlossen waren
CMCX-LEAK Statusfehler der nach 24 Stunden auftrat behoben
CMCX-ACCC Es wurde ein Fehler behoben, der das Verbinden/Wiederverbinden von Analoggriffen während der Laufzeit verhinderte

Security
* IEC64223 4-2 Zertifizierung nach Security Level 2
* Update auf Linux kernel 6.12

Features
ALL Notfall-PIN-Funktion für numerisches Codeschloss
ALL Ein Dialog in der „Zugriffskonfiguration“ ermöglicht Administratoren, Aktionen festzulegen, die nach Erreichen eines konfigurierbaren Limits von Anmeldeversuchen für „2-Faktor-PIN-Code- und Kartenkombinationen“ ausgeführt werden. Kombinationen können nach einer bestimmten Zeit automatisch oder manuell freigegeben werden
ALL Ein neuer Systemstatus wurde hinzugefügt, der alle Statusvariablen für Systemkomponenten zusammenfasst. Dieser Status ist über alle Managementprotokolle verfügbar
ALL Die Portkonfiguration für LDAP wurde zu allen Protokollen hinzugefügt, die LDAP unterstützen
PDU RestAPI: Neue Funktionen für Systemaktualisierungen
PDU RestAPI: Neues Redfish-Nachrichtenregister, Aufgabendienst und Telemetriedienst
PDU RestAPI: Die Datei settings.txt wurde zugunsten der neuen Redfish-Funktionalität entfernt
CMCX-ACCC Die Deaktivierung der gValue-Auswertung ist nun durch Setzen des Schwellenwerts auf „0“ möglich

Unterstützung neuer CMC X Peripheriegeräte:
CMCX-AIR: Luftstrom-Sensor (7010.140)
CMCX-UNI: Universal-Sensor (7010.190)
CMCX-DIF: Differenzdruck-Sensor (7010.150)
